FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Réf. article: 10.01.06.00299
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 40
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
Attribut Valeur
d2 26,8 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 42,5 mm
Ds 38 mm
G1 G1/4"-F
H 41 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12,8 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3