FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

Réf. article: 10.01.06.00307
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 50
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Rainure à huile
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
Attribut Valeur
d2 33,5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 47 mm
G1 G1/4"-M
H 37,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 14,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3