FG 12 NBR-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00557
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 12
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FG 12 NBR-55 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
H 21 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Course) 7 mm