Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à oeuf
Dimensions | 34 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 30 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 41,50 mm |
d2 | 13,50 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 32 mm |
H | 78 mm |
H2 | 12 mm |
Z (Course) | 42,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 2,50 |
Dimensions | 34 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 30 Shore A |
Consignes de commande: FG-X 34 SI-30 N046