SABT 80 NBR-60

Réf. article: 10.01.06.01879
Ventouse à soufflets (ronde) avec 1,5 soufflets
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
SABT 80 NBR-60
Attribut Valeur
d 19 mm
D1 86 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 83 mm
H 39 mm
Z (Course) 14,3 mm