FG 32 PVC-50 N058

Réf. article: 10.01.06.01943
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 32
Matière de la ventouse: PVC
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FG 32 PVC-50 N058
Attribut Valeur
d 10,7 mm
d2 18,6 mm
D1 32,2 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32,2 mm
H 24 mm
H2 2,8 mm
Z (Course) 15 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3