FG 40 PVC-50 N033

Réf. article: 10.01.06.02468
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: PVC
Dureté de la matière: 50 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5
FG 40 PVC-50 N033
Attribut Valeur
d 10,8 mm
d2 23,4 mm
D1 40,4 mm
Dk 18,7 mm
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
H 41,7 mm
H2 20,7 mm
Z (Course) 10,9 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3