FGA 63 HT1-60 N018

Réf. article: 10.01.06.02473
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 63
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
FGA 63 HT1-60 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Course) 14 mm