SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.02728
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 100
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 100 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,8 mm
G1 G3/8"-F
H 56,6 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 25,8 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration