SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.02778

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte

Dimensions80
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreLaiton nickelé
RaccordG1/4-IG
Nombre de soufflets1,5
SAB 80 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 63,60 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,10 mm
G1 G1/4"-F
H 54,90 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 22,10 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 135 N
Force de rupt. 221 N
Force latérale 145 N
Force latérale surface huileuse 140 N
Volume 56,50 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 80
Nombre de soufflets 1,50
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 75,90 g
Famille de produit SAB


Consignes de commande: SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.