SC-A 055 RA L

Réf. article: 10.01.06.02815
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Longueur ajustable: 9.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055 RA L
Attribut Valeur
B 31,8 mm
dn 8,9 mm
D2 13 mm
L 9,5 mm
L2 11,3 mm
L4 4,7 mm