FGA 78 NK-45 N019 DR

Réf. article: 10.01.06.02977

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions78
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
Nombre de soufflets1,5
FGA 78 NK-45 N019 DR
Attribut Valeur
d 11,80 mm
d2 54 mm
D1 83 mm
Dk 24,70 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 62 mm
H 48,50 mm
H2 19,70 mm
H3 31,40 mm
Z (Course) 16 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 137,40 N
Force de rupt. 218 N
Volume 79,42 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 70 mm
Dimensions 78
Famille d'insert N 019
Nombre de soufflets 1,50
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Poids 48 g
Famille de produit FGA

Consignes de commande: FGA 78 NK-45 N019 DR