FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Réf. article: 10.01.06.02980
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 78
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Bague d'étanchéité
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR
Attribut Valeur
d2 54 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 84,5 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-M
H 54 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Course) 14 mm