FG 9 SI-HD N016

Réf. article: 10.01.06.03148
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 9 SI-HD N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 8,9 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,8 mm
H3 8,2 mm
Z (Course) 3 mm