Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement | 055-AR |
Filetage G1 | G1/4"-M |
Longueur L | 2,5 mm |
Version | Auto verrouillage |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 2,50 mm |
L2 | 14,80 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 055-AR |
Matière | Aluminium |
Version | Auto verrouillage |
Poids | 12,30 g |
Consignes de commande: SC-A 055-AR G1/4-AG L