SC-A 055-AR RA L

Réf. article: 10.01.06.03169
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055-AR
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Longueur ajustable: 9.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055-AR RA L
Attribut Valeur
B 31,8 mm
dn 8,9 mm
D2 13 mm
L 9,5 mm
L2 14,8 mm
L4 4,7 mm