SC-A 055-AR M10-AG L

Réf. article: 10.01.06.03170
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 055-AR
Filetage G1: M10-M
Longueur ajustable: 2.5 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 055-AR M10-AG L
Attribut Valeur
dn 4,1 mm
D2 13 mm
G1 M10-M
L 2,5 mm
L2 14,8 mm
LG1 14,5 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm