Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 4 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,40 mm |
D1 | 5,10 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 3,80 mm |
H | 14 mm |
H2 | 3,90 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Course) | 1,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,27 N |
Force de rupt. | 0,60 N |
Volume | 0,12 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 4 mm |
Dimensions | 4 |
Famille d'insert | N 017 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0,40 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 4 SI-CO-55 N017