SC-A 045 M16-AG L

Réf. article: 10.01.06.03299
Elément de fixation supérieure
Géométrie de raccordement: 045
Filetage G1: M16-M
Longueur ajustable: 7.7 mm
Construction: Auto verrouillage
SC-A 045 M16-AG L
Attribut Valeur
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M16-M
L 7,7 mm
L2 7,8 mm
LG1 11 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm