SAB 80 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03318
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 80 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6 mm
D1 65 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,2 mm
G1 G3/8"-F
H 49,8 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 22 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration