SPB4 50 SI-HD-65 SC090

Réf. article: 10.01.06.03380

Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples

Dimensions50
MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Nombre de soufflets4,5
SPB4 50 SI-HD-65 SC090
Attribut Valeur
d 20 mm
d1 24,80 mm
d2 30 mm
D1 51 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 51,50 mm
Ds 50,30 mm
H 76 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Course) 36,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar 16,50 N
Force d'aspir. de -400 mbar 33 N
Force d'aspir. 49,50 N
Force de rupture de -200 mbar 22 N
Force de rupture de -400 mbar 37 N
Volume 64,55 cm³
Dimensions 50
Famille d'insert SC 090
Nombre de soufflets 4,50
Matière Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 35,40 g
Famille de produit SPB4


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
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
Consignes de commande: SPB4 50 SI-HD-65 SC090

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

 

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse