Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
Géométrie de raccordement | 030 |
Raccord | M5-F |
Longueur L1 | 15,8 mm |
Longueur utile | 10 mm |
Diamètre nominal dn | 3,1 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3,10 mm |
D | 7,20 mm |
D2 | 5,80 mm |
G1 | M5-F |
L | 10 mm |
L1 | 15,80 mm |
L2 | 4,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Géométrie de raccordement | 030 |
Poids | 1,40 g |
Consignes de commande: SC 030 M5-IG