Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l’usure surfaces inégales
Dimensions | 6 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 3,70 mm |
d1 | 5,80 mm |
d2 | 3 mm |
D1 | 7,50 mm |
Dk | 7,20 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
Ds | 5,70 mm |
H | 9 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 3,20 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 0,40 N |
Dimensions | 6 |
Matière | Silicone SI-HD |
Poids | 0,20 g |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2 mm |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 6 SI-HD-65 N004