Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Dimensions | 60 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Résistance thermique | 200 °C |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 49,50 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 61,20 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 41,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 14,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 82 N |
Force de rupt. | 136 N |
Force latérale | 126 N |
Volume | 32 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Raccord | G1/4"-M |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 60,40 g |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Famille de produit | SAB |
Consignes de commande: SAB 60 HT2-65 G1/4-AG
La ventouse SAB HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.