Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 13,80 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 26,30 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 32 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 9,90 N |
Force de rupt. | 16,20 N |
Force latérale | 9,80 N |
Volume | 3,11 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 15 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 20 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 7,40 g |
Famille de produit | SPB1 |
Consignes de commande: SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)
Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film