SPB2f 40 SI-55 SC080

Réf. article: 10.01.06.03559
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2f 40 SI-55 SC080
Attribut Valeur
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 15,3 mm
D1 31,6 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
H 37 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Course) 7 mm