Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 80 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M16-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 63,60 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 81,10 mm |
G1 | M16-M |
H | 49,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 22,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 135 N |
Force de rupt. | 221 N |
Force latérale | 205 N |
Force latérale surface huileuse | 140 N |
Volume | 67,60 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 80 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 73,10 g |
Famille de produit | SAB |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: SAB 80 NBR-60 M16-AG
La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.