FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Réf. article: 10.01.10.05702
Brides robot
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 90 mm
Hauteur H: 10 mm
Matière: Acier
pour: Système d préh d surface
FLAN-PL 400x90x10 ST SBX
Attribut Valeur
B 90 mm
G1 G1/2"-F
H 10 mm
H1 33 mm
L 400 mm
L2 60 mm
L3 130 mm
L4 135 mm
X1 280 mm
Y1 65 mm