Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Brides robot
Longueur L | 160 mm |
Largeur B | 120 mm |
Hauteur H | 10 mm |
Utiliser la construction | Système de préhension de surface par le vide FMHD |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 120 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 10 mm |
H1 | 25 mm |
L | 160 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 70 mm |
L4 | 45 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Consignes de commande: FLAN-PL 160x120x10 FMHD