FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Réf. article: 10.01.11.02823

Brides robot

Longueur L200 mm
Largeur B100 mm
Hauteur H10 mm
MatièreAcier
Utiliser la constructionPréhenseur de surface par le vide
FLAN-PL 200x100x10 ST SBX
Attribut Valeur
B 100 mm
G1 G1/2"-F
H 10 mm
H1 28 mm
L 200 mm
L2 20 mm
L3 70 mm
L4 65 mm
X1 120 mm
Y1 70 mm

Consignes de commande: FLAN-PL 200x100x10 ST SBX