VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Réf. article: 10.01.12.00059
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (Lxl): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
Attribut Valeur
B 37 mm
B1 138 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 134 mm