VCBL-K1 125x75x50 D-360

Réf. article: 10.01.12.00497
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (Lxl): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-K1 125x75x50 D-360
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 15 mm
L 125 mm
L1 140 mm
L2 69 mm