SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Réf. article: 10.01.12.03188
Rondelle
Diamètre extérieur D: 90 mm
Diamètre intérieur d: 17 mm
Hauteur H: 0.4 mm
Matière: Acier
pour: Bloc d'aspiration VCBL-B
Attribut Valeur
D 90,00 mm
d 17,00 mm
H 0,40 mm
L 0,40 mm
Utiliser la construction Bloc d'aspiration VCBL-S