AP-R-130x130x16-30/40

Réf. article: 10.01.15.00279

Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B et VCBL-S6-CUP

pourSystèmes pour tables quadrillées
Longueur L130 mm
Largeur B130 mm
Hauteur H16 mm
Trame30/40
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm]5x5 / 7x7
AP-R-130x130x16-30/40
Attribut Valeur
B 130 mm
H 16 mm
L 130 mm
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
Consignes de commande: AP-R-130x130x16-30/40

La plaque d‘adaptation AP-R est livrée montée. Le produit se compose de :

  • Corps en base en aluminium
  • Cadre d‘étanchéité inférieur

Accessoires disponibles : blocs de bridage par le vide VCBL-B