Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque de friction
Largeur B | 66 mm |
Diamètre intérieur d | 12 mm |
Hauteur H | 8,5 mm |
Longueur L | 66 mm |
Matière | Caoutchouc naturel NK-45 |
Type | Cup 1 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 66 mm |
d | 12 mm |
H | 8,50 mm |
L | 66 mm |
Consignes de commande: ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12