SGM-HD-S 70 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00354
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 70
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
290 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur PNP
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-HD-S 70 G1/4-IG PNP
Attribut Valeur
B 68 mm
D 68 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 71,4 mm
H1 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 8 mm
Lk 300 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm