Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anneau de friction
Utiliser la construction | Préhenseur magnétique |
Dimensions | 30 |
Diamètre extérieur D | 29,5 mm |
Diamètre intérieur d | 20,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 29,50 mm |
L | 10,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 30 |
Matière | Polyuréthane PU |
Température de travail (max.) | 100 °C |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 3 g |
Consignes de commande: REIB-RING SGM 30 PU-55