Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Élément de protection pour surface de préhension pour la manipulation de pièces dures et rugueuses
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
B1 | 57 mm |
B2 | 13,50 mm |
H | 99,20 mm |
H2 | 20,50 mm |
L | 39 mm |
Consignes de commande: SCHUTZ SGM-40 ST