Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 27,60 mm |
Dk | 22,20 mm |
Dmax(S) | 69,70 mm |
Ds | 61,50 mm |
H | 28,30 mm |
H2 | 10,50 mm |
Z (Course) | 10,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 154 N |
Force latérale | 85 N |
Force latérale surface huileuse | 155 N |
Volume | 27,68 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Famille d'insert | SC 055 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 11,10 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 60 ED-85 SC055