Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G3/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 35 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 4,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 39 N |
Force latérale | 32 N |
Force latérale surface huileuse | 41 N |
Volume | 3,40 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 18 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 5 mm |
Dimensions | 30 |
Raccord | G3/8"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 19,80 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :