SAXM 50 ED-85 RA

Réf. article: 10.01.19.00028
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 50 ED-85 RA
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
H 35,1 mm
L4 31,8 mm
Z (Course) 8,4 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration