Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Suspension avec compensation de hauteur et fixation pneumatique de hauteur, Heavy-Duty
Version | Usage intensif 1 tige à ressort |
Course ressort Z | 100 mm |
Poids | 10,8 kg |
Longueur L | 170 mm |
Largeur B | 170 mm |
Hauteur H | 50 mm |
Utiliser la construction | Préhenseur de surface par le vide |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,90 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Course) | 100 mm |
Consignes de commande: FST-C 100-HD1-R