SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.24.00013
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Matière d'insert: Aluminium
Equipement supplémentaire:
Disc de friction
SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-F
H 38,5 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
SW1 17 mm
SW3 5 mm
Z (Course) 4,5 mm