Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M10-AG |
Fonction supplémentaire | Élément de friction |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | M10-M |
H | 31,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 88 mm |
Ls | 82,10 mm |
SW1 | 16 mm |
SW2 | 4 mm |
SW3 | 5 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 105 N |
Force latérale | 110 N |
Force latérale surface huileuse | 134 N |
Volume | 13 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 38,20 g |
Famille de produit | SAOXM |
Consignes de commande: SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG
La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)