FLAN-PL 63x10.5-AD1

Réf. article: 10.01.30.00016
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 10.5 mm
Taille: AD1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
Attribut Valeur
d 21 mm
d1 6,6 mm
D 63 mm
Dmk 46 mm
D mk1 50 mm
G2 M4-F
L 10,5 mm
L1 13,5 mm
L2 3 mm
L3 3 mm