FLAN-PL 55x7.5-EL1

Réf. article: 10.01.30.00208
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 7.5 mm
Taille: EL1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
Attribut Valeur
d 10 mm
d1 4,3 mm
D 55 mm
Dmk 28 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-F
L 7,5 mm
L1 9,5 mm
L2 2 mm