SAUG-SCG 40 SI-HD

Réf. article: 10.01.30.00660
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-SCG 40 SI-HD
Attribut Valeur
D1 41 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
Z (Course) 3,7 mm
G1 M37x1-F
LG1 5 mm
H 27,8 mm