SAUG-SCG 20 SI-55

Réf. article: 10.01.30.00665
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
SAUG-SCG 20 SI-55
Attribut Valeur
D1 22 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 21,4 mm
Z (Course) 1,5 mm
G1 M37x1-F
LG1 5 mm
H 19,6 mm