SAUG-SCG 30 NBR-AS-55

Réf. article: 10.01.30.00717
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
Attribut Valeur
D1 31 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
G1 M37x1-F
H 24,1 mm
LG1 5 mm
Z (Course) 2,8 mm