SAUG-SCG 40 NBR-AS-55

Réf. article: 10.01.30.00718
Ventouse (ronde)
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Ventouses: Ventouse plate FLSA
SAUG-SCG 40 NBR-AS-55
Attribut Valeur
D1 41 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
Z (Course) 3,7 mm
G1 M37x1-F
LG1 5 mm
H 27,8 mm